제품 게시
100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

사양
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

기술 사양
  • 특징 참조Fire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • 제품군Fire Hose Reel
  • 제품분류Fire Hose Reel type 3
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)790
  • 너비(mm)790
  • 깊이(mm)190
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료고무
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText