제품 게시
105543 Indoor Riser Cabinet 500x450x220mm Complete
Presto AB

105543 Indoor Riser Cabinet 500x450x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

기술 사양
  • 특징 참조indoor-riser-cabinet-500x450x220mm-complete-105543
  • 제품군Dry&Wet Riser
  • 제품분류Outlet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)8.55
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드