제품 게시
104807 Dry Riser Inlet DN 80
Presto AB

104807 Dry Riser Inlet DN 80

art nr 104807

Inlet Coupling for dry riser DN80


사양
  • Grooved inlet, Coupling, Grooved Couppling, Coupling Bend, 2 Grooved inlet Coupligs & 1 coupliing cover lid (preassure side) DN80 (88,9)

기술 사양
  • 특징 참조intag-stigarledning-dn-80
  • 제품군Dry Riser
  • 제품분류Inlet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)175
  • 너비(mm)160
  • 깊이(mm)270
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료철
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)5.35
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드