제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
prestobrandab/products/7ad05330-c39a-4a55-bb9b-b9d7db390f94
홈
카테고리
내화성 제품
화재 예방
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
사용 불가: 미국
Presto AB
팔로우
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
4.2
(5 리뷰)
Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
다운로드
사양
사양
art. nr. 107516
Hole saw 38mm
기술 사양
기술 사양
특징 참조
preassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
제품군
Wet Riser
제품분류
Preassure Gauges
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2022-07-08
에디션 넘버
1
높이(mm)
110
너비(mm)
340
깊이(mm)
150
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
부 재료
금속
설계국가
스웨덴
제조국가
스웨덴
순 중량(Kg)
2.45
분류
분류
BIMobject 카테고리
내화성 제품 - 화재 예방
IFC 분류
객체
ETIM 코드
EG000056
ETIM 이름
Fire protection systems
Uniclass 2015 코드
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 설명
Water fire extinguishing systems
지역 가용성
유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
비슷한 제품
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
72
)
다운로드
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
다운로드
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
다운로드
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
다운로드
Edwards
GC LED - Ceiling - Horn - Strobe
4.6
(
15
)
다운로드
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
다운로드