제품 게시
105966 Presto Intag Stigarledning 6
Presto AB

105966 Presto Intag Stigarledning 6

기술 사양
  • 특징 참조presto-Intag-stigarledning-6-105966
  • 제품군Dry&Wet Riser
  • 제품분류Inlet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)270
  • 너비(mm)275
  • 깊이(mm)390
관련성
  • 주 재료금속
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)10.35
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText