제품 게시
104561 Riser Hatch 400x400mm
Presto AB

104561 Riser Hatch 400x400mm

Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
기술 사양
  • 특징 참조riser-hatch-400x400mm-104561
  • 제품군Dry&Wet Riser
  • 제품분류Outlet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)42
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)3.7
분류
  • BIMobject 카테고리내화성 제품 - 화재 예방
  • IFC 분류객체
  • ETIM 코드EG000056
  • ETIM 이름Fire protection systems
  • Uniclass 2015 코드Ss_55_30_96
  • Uniclass 2015 설명Water fire extinguishing systems