제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
prestoiberica/products/a7907921-7261-482d-8b51-5a3ad3e7c52a
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Washbasin spout for fixing on counter
사용 불가: 미국
Presto Ibérica
팔로우
Washbasin spout for fixing on counter
Ecological spout for fixing on counter in chromed brass body. Models: 10302 - 10202.
다운로드
사양
사양
*Male inlet: 1/2. *Flow rate: 3,8 l/minuto. *Aerator. *Chromed brass spout. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø 10 x 12 mm tube. *For Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712 taps.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
10302
제품군
Faucets
제품분류
Basins
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-11-12
에디션 넘버
1
높이(mm)
216
너비(mm)
50
깊이(mm)
167
링크
링크
제품 URL
https://www.prestoiberica.com/producto/cano-lavabo-fijo-eco/
기술 설명
https://www.prestoiberica.com/producto/Cano-lavabo-fijo-Eco/ficha-tecnica/
관련성
관련성
주 재료
크롬
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Plumbing fixtures
UNSPSC 코드
3018
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Plumbing Fixtures
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
남아메리카
북미
유럽
가이아나
과테말라
스페인
베네수엘라
니카라과
포르투갈
볼리비아
멕시코
브라질
엘살바도르
수리남
온두라스
아르헨티나
코스타리카
에콰도르
트리니다드토바고
우루과이
파나마
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나
비슷한 제품
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
다운로드
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드