제품 게시
Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet
Presto Ibérica

Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet

Adjustable frame support for inox 1000 A mechanical flush toilet Model: 18885.
사양
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
기술 사양
  • 특징 참조18885
  • 제품군Frames
  • 제품분류WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-09-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1185
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)84
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)12.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽