제품 게시
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
    Presto Ibérica

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    Built-in push flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19320 - 19322 - 19323 - 19324 - P2619320 - P3119320.
    사양
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    기술 사양
    • 특징 참조19320
    • 제품군Faucets
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)271
    • 너비(mm)160
    • 깊이(mm)115
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    남아메리카 북미 유럽