제품 게시
XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever
Presto Ibérica

XT LI Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Timer washbasin tap Presto XT LI with multi-directional control lever for fixing on counter. Model: 26261.
사양
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Chromed brass body and lever a, anticorrosive internal pieces. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,802 Kg.
기술 사양
  • 특징 참조26261
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)182
  • 너비(mm)45
  • 깊이(mm)235
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽
가이아나
과테말라
스페인
베네수엘라
니카라과
포르투갈
볼리비아
멕시코
브라질
엘살바도르
수리남
온두라스
아르헨티나
코스타리카
에콰도르
트리니다드토바고
우루과이
파나마
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나