제품 게시
XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap

Push pedal washbasin for Presto XT U, wall-mounting. Model: 26700.
사양
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Regulated flow rate: 14 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *1/2 male inlet with gaskets and fitting for Ø 16 mm tube. *Gross weight: 0,742 Kg.
기술 사양
  • 특징 참조26700
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Urinal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)315
  • 너비(mm)60
  • 깊이(mm)82
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽