제품 게시
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
    Presto Ibérica

    XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    Urinal timed pillar tap for Presto XT 2000 UE, wall mounted and built-in. Models: 26750 - 26751 - 26752 - 26753 - P2626750 - P3126750.
    사양
    • *Brass body and push-button, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *Adjustable flow rate: 15 l/min. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 1,100 Kg. *Supplied with stopcock and built-in box in galvanised steel. *1/2 male inlet and outlet. *Brass external plate, except the INOX option.
    기술 사양
    • 특징 참조26750
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Urinal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-11-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)176
    • 너비(mm)122
    • 깊이(mm)85
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    남아메리카 북미 유럽