제품 게시
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90
AROHA Kitchen mixer Caño 90
    Presto Ibérica

    AROHA Kitchen mixer Caño 90

    Presto Ibérica Aroha 4608800 - 4608811 - 4608816 high sink mixer chrome
    사양
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    기술 사양
    • 특징 참조4608800
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Kitchen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-08-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)294
    • 너비(mm)117
    • 깊이(mm)117
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    남아메리카 북미 유럽
    가이아나
    과테말라
    스페인
    베네수엘라
    니카라과
    포르투갈
    볼리비아
    멕시코
    브라질
    엘살바도르
    수리남
    온두라스
    아르헨티나
    코스타리카
    에콰도르
    트리니다드토바고
    우루과이
    파나마
    칠레
    콜롬비아
    파라과이
    페루
    포클랜드 제도(말비나스 군도)
    프랑스령 기아나