제품 게시
NINE Bath-Shower mixer with shower accessories
Presto Ibérica

NINE Bath-Shower mixer with shower accessories

Presto Ibérica Nine 4621000 - 4621011 - 4621016 - 4621500 bath and shower mixer chrome with shower kit
사양
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
기술 사양
  • 특징 참조4621000
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-07-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)104
  • 너비(mm)215
  • 깊이(mm)215
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽
가이아나
과테말라
스페인
베네수엘라
니카라과
포르투갈
볼리비아
멕시코
브라질
엘살바도르
수리남
온두라스
아르헨티나
코스타리카
에콰도르
트리니다드토바고
우루과이
파나마
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나