제품 게시
65 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack
Presto Ibérica

65 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

Timed water tap assembly for wall installation with shower head and vandal-resistant body of chromed brass. Models: 65030 - 65040.
사양
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Male inlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with fixing screws, coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 2.900 Kg.
기술 사양
  • 특징 참조65030
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)981
  • 너비(mm)71
  • 깊이(mm)90
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽