제품 게시
CÓNICO Washbasin tap
CÓNICO Washbasin tap
    Presto Ibérica

    CÓNICO Washbasin tap

    Presto Ibérica Cónico 7175000 - 7174000 - AF7175000 - AF717500E - AF7174000 - 7175016 - ABT7175000 - PEM7175000 wash basin mixer chrome
    사양
    • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
    기술 사양
    • 특징 참조7175000
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-08-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)151
    • 너비(mm)49
    • 깊이(mm)126
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    남아메리카 북미 유럽
    가이아나
    과테말라
    스페인
    베네수엘라
    니카라과
    포르투갈
    볼리비아
    멕시코
    브라질
    엘살바도르
    수리남
    온두라스
    아르헨티나
    코스타리카
    에콰도르
    트리니다드토바고
    우루과이
    파나마
    칠레
    콜롬비아
    파라과이
    페루
    포클랜드 제도(말비나스 군도)
    프랑스령 기아나