제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
prestoiberica/products/ea7ae439-02eb-47e3-b989-276cc4cf1582
홈
카테고리
위생
수도꼭지
DALMA WC shower tap square
사용 불가: 미국
Presto Ibérica
팔로우
DALMA WC shower tap square
Presto Ibérica Dalma 7207500 Wall WC showet tap
다운로드
사양
사양
Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: With shower accessories.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
7207500
제품군
Faucets
제품분류
Showers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-08-11
에디션 넘버
1
높이(mm)
110
너비(mm)
200
깊이(mm)
75
링크
링크
제품 URL
http://www.prestoiberica.com/griferia-bano/grifo-ducha-inodoro-dalma-cuadrado-cromo/
기술 설명
http://www.prestoiberica.com/griferia-bano/grifo-ducha-inodoro-dalma-cuadrado-cromo/ficha-tecnica/
관련성
관련성
주 재료
크롬
설계국가
스페인
제조국가
스페인
순 중량(Kg)
2.55
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20
Uniclass 2015 설명
Sanitary fittings and accessories
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Plumbing Fixtures
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
남아메리카
북미
유럽
가이아나
과테말라
스페인
베네수엘라
니카라과
포르투갈
볼리비아
멕시코
브라질
엘살바도르
수리남
온두라스
아르헨티나
코스타리카
에콰도르
트리니다드토바고
우루과이
파나마
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나
비슷한 제품
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
다운로드
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
다운로드