제품 게시
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90
Presto Ibérica

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Anti-vandal shower head with tube for Presto Alpa 80 and Presto Alpa 90. Model: 75001.
사양
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
기술 사양
  • 특징 참조75001
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)933
  • 너비(mm)65
  • 깊이(mm)83
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽