제품 게시
DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic

Electronic single water shower tap with sensor for fixing on counter with chrome plated brass body. Models: 79350 - 79351.
사양
  • *1/2" female inlet and aoutlet. *8 l/min discharge rate. *Recommended pressure use: 1-5 bar (min, 0.8-max 8 bar). *Supplid with: anti-vandal fixation system and intermediate plate. *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Power pack: IP65 with 6 V battery. *Gross weight: 0,750 kg.
기술 사양
  • 특징 참조79350
  • 제품군Electronic Faucets
  • 제품분류Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)105
  • 너비(mm)120
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽