제품 게시
DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Toilet Built-In Fluxor Electronic without mechanical button

Electronic flush with a system of patented detection by means of active infrared rays for WC Presto Domo Sensia. Models: 79710 - 79711.
사양
  • *Factory programmed. *Water and energy savings. *Components integrated into the tap for easy installation and increased vandal protection. *Integrated stopcock. *Watertight CR-P2 6V battery pack or 12 V transformer depending on the model. *Automatic closing of the solenoid valve in the event of a power failure. *Low battery indication via communication LED. *Constant discharge volume with pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in accordance with current health regulations. *Automatic rinsing every 24 hours. *Brass exterior plate. *Recommended operating pressure: 1-5 bar. *G1 male inlet. *Sensor operation. *Closing by presence. *Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. *Supplied with: decorative plate without safety button, CR-P2 6V battery or 12 V transformer depending on model and fluxor.
기술 사양
  • 특징 참조79710
  • 제품군Electronic Faucets
  • 제품분류WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)200
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)71
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽
가이아나
과테말라
스페인
베네수엘라
니카라과
포르투갈
볼리비아
멕시코
브라질
엘살바도르
수리남
온두라스
아르헨티나
코스타리카
에콰도르
트리니다드토바고
우루과이
파나마
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나