제품 게시
XT 2000 Washbasin Tap Timed
Presto Ibérica

XT 2000 Washbasin Tap Timed

Ecological shut off tap, for fixing on counter. Models: 90900 - 90901 - 90906.
사양
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *1/2 male inlet. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements. *Gross weight: 1,180 Kg.
기술 사양
  • 특징 참조90900
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)145
  • 너비(mm)52
  • 깊이(mm)176
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽