제품 게시
Fountain LP chrome
Presto Ibérica

Fountain LP chrome

Timed single-water faucet for wall installation and push-button opening. Models: 95904 - 95905.
사양
  • Single-water time-controlled tap for wall installation and push-button opening. Flow rate 6 l/min. Automatic closing: 6 ± 2s. G1/2 male inlet.
기술 사양
  • 특징 참조95904
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-02-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)72
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)253
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽