제품 게시
PUSH BUTTON Ref 98600 for Toilet Taps
Presto Ibérica

PUSH BUTTON Ref 98600 for Toilet Taps

Push button for toilet tap through the wall. Model: 98600.
사양
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
기술 사양
  • 특징 참조98600
  • 제품군Faucets
  • 제품분류WC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-02-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 46 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Security Faucets, Supplies, and Trim
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽