제품 게시
Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve
Presto Ibérica

Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve

Timed mixer tap for recessed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Models: 98951 - 98941 - ABT98951.
사양
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire timing system. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Inlet and outlet 3/4. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box with a diameter of 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gaskets. *ABS flush box. *Gross weight: 2.580 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
기술 사양
  • 특징 참조98951
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)137
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

남아메리카 북미 유럽
가이아나
과테말라
스페인
베네수엘라
니카라과
포르투갈
볼리비아
멕시코
브라질
엘살바도르
수리남
온두라스
아르헨티나
코스타리카
에콰도르
트리니다드토바고
우루과이
파나마
칠레
콜롬비아
파라과이
페루
포클랜드 제도(말비나스 군도)
프랑스령 기아나