제품 게시
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic
    Presto Ibérica

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    사양
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    기술 사양
    • 특징 참조P3179310
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-08-18
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 41 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Lightning Protection
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    남아메리카 북미 유럽
    가이아나
    과테말라
    스페인
    베네수엘라
    니카라과
    포르투갈
    볼리비아
    멕시코
    브라질
    엘살바도르
    수리남
    온두라스
    아르헨티나
    코스타리카
    에콰도르
    트리니다드토바고
    우루과이
    파나마
    칠레
    콜롬비아
    파라과이
    페루
    포클랜드 제도(말비나스 군도)
    프랑스령 기아나