제품 게시
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille
MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    MSRRG - Maximum Security Risk Resistant Grille

    Overview

    All risk resistant grilles feature heavy-duty, all-welded construction and thread resistant cores, ideal for high security applications. Multiple core and mounting options allow flexibility for various installations.

    MSRRG maximum security risk resistant grilles feature a sight resistant core.

    사양
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Size
        • Varies Min. 6" x 6"
        • Max. 24" x 24"
    기술 사양
    • 특징 참조msrrg-maximum-security-risk-resistant-grille
    • 제품군Grilles
    • 제품분류Grilles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-29
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • ETIM 코드EC010633
    • ETIM 이름Displacement grille
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 설명Air grilles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 23 15
    • OmniClass 제목Supply Air Grilles