T-bar diffusers consists of a coated steel casing with extruded aluminum center tee (minimum 2 slot) and pattern controllers. Air pattern controllers are available in multiple styles to provide various air patterns with a high induction ratio for a high degree of thermal comfort. Matching return diffusers are available to complement supply units and maintain the architectural appearance throughout the space.
Typical Applications
The TBD series of T-bar diffusers are designed for lay-in installation in standard ceiling grids, and are typically installed along the perimeter of commercial spaces. They provide various air patterns with a high induction ratio for a high degree of thermal comfort.
The ice-tong style adjustable pattern controllers provide a full 180° range of air pattern adjustment for both horizontal and vertical set points. When set for a horizontal air pattern, the aerodynamically curved pattern controllers produce a tight ceiling-hugging air pattern, even at low airflow rates.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |