한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
EcoScapes panels are made from PET, an environmentally-friendly acoustic treatment material that doesn’t compromise on sound absorption performance. EcoScape PET panels can be tacked, screwed or bolted directly onto a wall, depending on the material. And panels can be easily cut to size, creating a panel that addresses both sound absorption and design needs.
Environmentally-friendly EcoScape panels contain no formaldehyde, VOCs, glues or binders. They are also odourless, non-allergenic, and safe to handle without protective equipment. The high-density panels are impact resistant, inert and durable, meaning they should stand up to years of use without noticeable wear or discolouration.
Primacoustic에 문의하기
로그인지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.