문서 번호: | safeglide-macro-box-frame |
---|---|
제조 업체: | Pro Access Systems |
제품군: | Gates |
제품 그룹: | Sliding gate |
게시 날짜: | 2019-02-21 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications.
Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.
Fencing, Fence, Slide Gate
제품 데이터 url: | http://www.proaccesssystems.com/safeglide_gates.asp |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/proaccess/product/safeglide-macro-box-frame
주요 자료: | Aluminium |
---|---|
보조 자료: | Steel |
설계: | United States |
제조: | United States |
BIMobject 카테고리: | 조경 - Gates |
---|---|
IFC 분류: | Object |
UNSPSC 이름: | Gate barrier systems |
UNSPSC 코드: | 46161510 |
Uniclass 1.4 코드: | L4412 |
Uniclass 1.4 설명: | Gates |
Uniclass 2.0 코드: | SS-25-32-35 |
Uniclass 2.0 설명: | Gate Systems |
Uniclass 2015 코드: | Ss_25_32_35 |
Uniclass 2015 설명: | Gate systems |
NBS Reference 코드: | 25-32-35 |
NBS Reference 설명: | Gate Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 31 13.53 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | High-Security Chain Link Fences and Gates |
OmniClass 번호: | 23-11 25 15 15 |
OmniClass 제목: | Sliding Gates |
이름 | 값 |
---|---|
Gate Height | 4' 0" — 10' 0" |
Operation | Sliding |
Type | Security |
Width | 10' 0" — 80' 0" |
BIMobject®