제품 게시
appendo APP15
appendo APP15
    Profilitec

    appendo APP15

    A patented, decorative vertical profile shaped as a hook: a perfect place to hang your personal items. Use the profile in tiled spaces for a functional yet decorative effect.
    사양
    • Towel hook in extruded, solid aluminum. Bar dimensions (in): LxWxD= 8'10"x9/16"x5/16". Profile supplied with metal anchoring kit. Finishes: Bright polished chrome (ASB); Silver bright polished sanded (ASXB); Champagne bright polished sanded (ACXB).
    기술 사양
    • 특징 참조APP15
    • 제품군Wall profiles
    • 제품분류Listellos and Work Tops
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2700
    • 너비(mm)15
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 철골
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_05_95
    • Uniclass 2015 설명Wall hangings
    • OmniClass 번호23-13 17 00
    • OmniClass 제목Profiles
    • CSI 단일 형식 II 코드C30
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES