제품 게시
Stair nosing profile Stairtec FSF
Profilitec

Stair nosing profile Stairtec FSF

Stair nosing profile which provides practical, efficient and durable solutions to challenges in tile stair installations.
사양
  • Aluminum stair nosing profile with a pre-installed, synthetic, non-slip insert (R10 non-slip certification). Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x5/16",3/8",1/2". Syntethic Insert colors: Grey (23); Beige (32); Black (51).
기술 사양
  • 특징 참조FSF
  • 제품군Stair nosing profiles
  • 제품분류While laying
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)2700
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료기타
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 철골
  • OmniClass 번호23-17 23 17 11 13
  • OmniClass 제목Stair Nosings
  • CSI 단일 형식 II 코드C20
  • CSI 단일 형식 II 제목STAIRS