제품 게시
Wall profile Filojolly RJF
Profilitec

Wall profile Filojolly RJF

A patented, minimal profile with a slim section conceived for external corner joints on walls and floors. The almost invisible corner detail is perfect for prestigious settings.
사양
  • Trim profile in anodized aluminum, Y-shaped section with a rounded edge to protect the exterior corner. Bar dimensions (in): LxH= 8'10"x3/16",1/4",5/16",3/8". Finishes: Aluminum silver (AS); Bright polished chrome (ASB); Bright Polished Gold (AOB).
기술 사양
  • 특징 참조RJF
  • 제품군Wall profiles
  • 제품분류Profile trim for mitred ceramic tile coverings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-09-18
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)2700
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 철골
  • OmniClass 번호23-13 17 00
  • OmniClass 제목Profiles
  • CSI 단일 형식 II 코드C30
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES