제품 게시
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
Stair nosing profile Stairtec SWR
    Profilitec

    Stair nosing profile Stairtec SWR

    STAIRTEC SWR are unique stainless steel buttons with visible round, grooved elements which slightly protrude from the surface. The modern and innovative buttons are ideal to customize marble and wood staircases.
    사양
    • Stair nosing accessory in polished stainless steel AISI 303. The grooved section is non-slip certified (R11). Dimensions (in): DxH=1"x0,29/64".
    기술 사양
    • 특징 참조SWR
    • 제품군Stair nosing profiles
    • 제품분류Innovative solutions
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일1918-10-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1.6
    • 너비(mm)25
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - 철골
    • OmniClass 번호23-17 23 17
    • OmniClass 제목Stairs
    • CSI 단일 형식 II 코드C20
    • CSI 단일 형식 II 제목STAIRS