제품 게시
Fijo One OT2011-Documentación Español
Fijo One OT2011-Documentación Español
    Profiltek
    보관됨

    Fijo One OT2011-Documentación Español

    Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
    사양
    • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
    기술 사양
    • 특징 참조128281-DocumentationES
    • 제품군Fijos One
    • 제품분류WALK-IN
    • 유형문서(정보)
    • 게시일2010-08-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1950
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)59
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Glass doors
    • UNSPSC 코드30171501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 17
    • OmniClass 제목Shower Enclosures