제품 게시
Fijo One OT2011-Documentation Français
Profiltek
보관됨

Fijo One OT2011-Documentation Français

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
사양
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
기술 사양
  • 특징 참조128281-DocumentationFR
  • 제품군Fijos One
  • 제품분류WALK-IN
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2010-08-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1950
  • 너비(mm)1600
  • 깊이(mm)8
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)59
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
  • OmniClass 번호23-31 17 17
  • OmniClass 제목Shower Enclosures