당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Clear fixed a

문서 번호: clear_fixed_a
제조 업체: Profin
제품군: Fix windows
제품 그룹: Fix windows
너비 (mm): 2990
높이 (mm): 2990
깊이 (mm): 210
게시 날짜: 2019-10-01
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (2)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.

windows

Fixed windows


주요 자료: Wood
보조 자료: Glass
설계: Finland
제조: Finland
무게순 (Kg): 50

BIMobject 카테고리: 창 - 고정 프레임
IFC 분류: Window
UNSPSC 이름: Windows
UNSPSC 코드: 301716
Uniclass 1.4 코드: L413
Uniclass 1.4 설명: Windows
Uniclass 2.0 코드: PR-59-97
Uniclass 2.0 설명: Windows
NBS Reference 코드: 59-97
NBS Reference 설명: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

이름
Frame Material Wood

BIMobject®