제품 게시
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with steel uprights and/or crosspieces or EI30 fire-resistant glass partition with wooden uprights and/or crosspieces
    사양
    • Maximum overall height: 3,000 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,100 x 2,160 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ): 2,028 x 1,067 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet connection: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    기술 사양
    • 특징 참조glazing-system-promaglas-30
    • 제품군Glass wall
    • 제품분류Glass walls
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료나무
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
    • IFC 분류벽

    지역 가용성

    북미 유럽 남아메리카 오세아니아 아프리카
    과들루프
    프랑스
    프랑스령 기아나
    뉴칼레도니아
    리유니온
    마르티니크
    월리스푸투나
    마요트
    생마르탱
    프랑스령 폴리네시아
    생바르텔레미
    생피에르앤드미클롱