제품 게시
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    사양
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    기술 사양
    • 특징 참조lining-systems-promatect-h
    • 제품군Ducts
    • 제품분류Promat France
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-09-18
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Calcium silicate
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC000210
    • ETIM 이름Fire partitioning
    • UNSPSC 이름Drywall
    • UNSPSC 코드30161503
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 설명Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 82 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClass 번호23-13 25 11 11 11
    • OmniClass 제목Calcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions

    지역 가용성

    북미 유럽 남아메리카 오세아니아 아프리카