PROTAN ADHERED WARM ROOF SYSTEM ON CONCRETE SUBSTRATE
The Protan Adhered System can be used on both warm and cold roof structures, new build and renovation projects. In some countries adhesion is a common roofing method, but this solution cannot be installed during cold or wet weather.
This type of solution can be appropriate on buildings with high humidity, such as swimming pools, and on roofs with, for example, a wood wool deck, where mechanical fastening is difficult.
For fully adhered roofing systems, Protan has developed the Protan EX-A membrane with polyester fleece on the reverse.
CONSTRUCTION STRUCTURE:
PROTAN EX-A MEMBRANE:
Protan EX-A membrane is a polyester reinforced PVC membrane which has a polyester fleece laminated on the reverse side. The membrane is to be installed in an exposed adhered roof system in which it is bonded to polyisocyanurate (PIR) or suitable mineral wool insulation, please contact Protan for approved insulation types.
MEMBRANE ADHESIVE:
SYSTEM INSTALLATION METHOD:
Please contact Protan for further advice.
INSULATION:
Various types of insulation can be used in combination with Protan membranes and can be flat insulation or sloped insulation. The material type and design will depend on the building design, fire classification and local regulation requirements.
INSULATION ADHESIVE:
VAPOUR CONTROL LAYER:
CONCRETE SUBSTRATE:
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 |
|---|---|
건지 | 터키 |
그리스 | |
네덜란드 | |
노르웨이 | |
덴마크 | |
독일 | |
라트비아 | |
러시아 | |
루마니아 | |
뤽상부르 | |
리투아니아 | |
리히텐슈타인 | |
맨섬 | |
모나코 | |
몬테네그로 | |
몰도바 | |
몰타 | |
바티칸 시국 | |
벨기에 | |
벨로루시 | |
보스니아 헤르체고비나 | |
북마케도니아 | |
불가리아 | |
산마리노 | |
세르비아 | |
스발바르 얀마옌 제도 | |
스웨덴 | |
스위스 | |
스페인 | |
슬로바키아 | |
슬로베니아 | |
아이슬란드 | |
아일랜드 | |
안도라 | |
알바니아 | |
에스토니아 | |
영국 | |
오스트리아 | |
올란드 제도 | |
우크라이나 | |
이탈리아 | |
저지섬 | |
지브롤터 | |
체코 공화국 | |
크로아티아 | |
키프러스 | |
페로 제도 | |
포르투갈 | |
폴란드 | |
프랑스 | |
핀란드 | |
헝가리 |