제품 게시
Callisto lampett

Callisto lampett

Callisto lampett har till uppgift att tillsammans med de övriga medlemmarna i Callistofamiljen skapa en helhetslösning för belysning i interiöra miljöer. Lampetten gestaltar rummet på ett behagligt sätt med sitt mjuka släpljus. Armaturen levereras med HF-don och kompaktlysrör (färg 830).
기술 사양
  • 특징 참조E7555238
  • 유형Digital Inventory (Products)
  • 게시일2012-05-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)380
  • 너비(mm)148
  • 깊이(mm)63
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류램프
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115