제품 게시
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

별점 4.4/54.4(5 리뷰)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조40LK8301POS
  • 제품군Lockers
  • 제품분류mailbox locker
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1900
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)402
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 우체통 & 우편함
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinetry
  • UNSPSC 코드301618