제품 게시
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

별점 3.0/53.0(6 리뷰)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조LK3301
  • 제품군Lockers
  • 제품분류mailbox locker
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1900
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)532
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinetry
  • UNSPSC 코드301618