제품 게시
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조VKL301
  • 제품군Lockers
  • 제품분류VKL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1700
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)532
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinetry
  • UNSPSC 코드301618