제품 게시
PUNTA VKZ WARDROBE
Punta

PUNTA VKZ WARDROBE

PUNTA VKZ wardrobes suitable changing rooms where you want to save space, and a slightly narrower space is sufficient. Every customer has access to a high part of the example, a jacket or a bat,wide part and other goods. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
기술 사양
  • 특징 참조VKZ403
  • 제품군Lockers
  • 제품분류VKZ
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1700
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)532
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가핀란드
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Cabinetry
  • UNSPSC 코드301618