제품 게시
PURMO Compact
Purmo

PURMO Compact

별점 3.3/53.3(20 리뷰)
The PURMO Compact panel radiators with profi led heating panels and convection fi ns are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.
사양
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
기술 사양
  • 특징 참조purmo-compact-panel-radiators
  • 제품군Purmo
  • 제품분류Panel radiators
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-21
  • 에디션 넘버3
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료구리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • UNSPSC 이름Radiators
  • UNSPSC 코드40101801
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 설명Radiators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
  • OmniClass 번호23-33 15 21 15
  • OmniClass 제목Plate Radiators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽 오세아니아 아시아
네덜란드
오스트레일리아
중국
노르웨이
카자흐스탄
덴마크
독일
라트비아
러시아
루마니아
리투아니아
몰도바
벨기에
벨로루시
스웨덴
슬로바키아
슬로베니아
영국
오스트리아
올란드 제도
우크라이나
체코 공화국
크로아티아
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리