제품 게시
Kea
Purmo

Kea

Horizontal collectors of the Kea model spread to both sides to form rhythmic sequences. The structure allows for hanging many towels.
사양
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ¼" air vent, two blanking plugs Additional equipment: straight chrome plated hanger, bent chrome plated hanger, glass shelf, C- type chrome plated hanger, round chrome plated towel hanger, electric heater.
기술 사양
  • 특징 참조purmo-kea-bathroom-radiators
  • 제품군Purmo
  • 제품분류Bathroom radiators
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-21
  • 에디션 넘버3
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • UNSPSC 이름Radiators
  • UNSPSC 코드40101801
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 설명Radiators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
  • OmniClass 번호23-33 15 21 13
  • OmniClass 제목Finned Tube Radiators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽 오세아니아 아시아
네덜란드
오스트레일리아
중국
독일
카자흐스탄
라트비아
러시아
루마니아
리투아니아
몰도바
벨기에
벨로루시
슬로베니아
영국
오스트리아
우크라이나
체코 공화국
크로아티아
폴란드
프랑스
헝가리