제품 게시
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

The Purmo Kon convectors have a discreet elegance combined with a very good heat dissipation. The steel structure is powerful and solid which makes Purmo Kon an ideal source of heat in public environments with large glass panels and open plan solutions. To obtain an elegant pipe installation, the purmo Kon is equipped with an integrated valve, complemented by valve insert and thermostat to create a comfortable indoor climate.
사양
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
기술 사양
  • 특징 참조purmo-kon-convector
  • 제품군Purmo
  • 제품분류Convectors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가핀란드
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • UNSPSC 이름Radiators
  • UNSPSC 코드40101801
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_56
  • Uniclass 2015 설명Natural convectors
  • OmniClass 번호23-33 15 21 15
  • OmniClass 제목Plate Radiators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
올란드 제도
핀란드