제품 게시
Narbonne V
Purmo

Narbonne V

Convectors Narbonne V are composed of several interconnected profi led steel heating elements of a rectangular cross section. Each convector has got four connecting openings, each with internal thread G ½”, enabling side connection, both from the leftand the right-hand side. Narbonne convectors are equipped with two side covers, but no top masking grille. The heating profi les are mounted vertically, so that to retain the 2 mm-wide distancing between each two, necessary to compensate for the heat expansion of the elements, and enabling the perfect varnish cover of the entire convector’s surface. Most models are equipped with convective elements, increasing the heating effi ciency of the convectors.
사양
  • Material: high quality steel profiles of a rectangular cross section, dimensions: 70 x 11 x 1.5 mm (high pressure version: 70 x 11 x 2.0mm) Metal sheet thickness: heating profiles- 1.50 mm; convectors- 0.50 mm Height: 1600, 1800, 2000, 2200 mm Width: from 142 up to 862 mm Depth: from 68 up to 93 mm Connections: 4 x G ½", side connectors Max. operating pressure: 5 bar for the standard version, 8 bar for the high pressure version Max. temperature: 110°C Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Accessories: plug and air vent, included in the convector's kit
기술 사양
  • 특징 참조purmo-narbonne-v-decorative-radiators
  • 제품군Purmo
  • 제품분류Decorative radiators
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-21
  • 에디션 넘버3
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • UNSPSC 이름Radiators
  • UNSPSC 코드40101801
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 설명Radiators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
  • OmniClass 번호23-33 15 21 15
  • OmniClass 제목Plate Radiators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽 오세아니아 아시아
네덜란드
오스트레일리아
중국
독일
카자흐스탄
라트비아
러시아
루마니아
리투아니아
몰도바
벨기에
벨로루시
슬로베니아
영국
오스트리아
우크라이나
체코 공화국
크로아티아
폴란드
프랑스
헝가리