제품 게시
Nevis
Nevis
Nevis
Nevis
    Purmo

    Nevis

    Nevis is a brand new minimalist toweldryer suitable for projects. The toweldryer is beautifully curved and, in combination with the attached wall brackets, adds an extra shine to the bathroom. The sparse pipes and the wall bracket´s clever position make room for as many towels as possible. The towel dryer is easy to clean from dust and dirt. A nice piping is possible thanks to Purmo's one-pipe valve.
    사양
    • Waterbased towelwarmer Working pressure 8 bar Not for VVC 1/2” internal thread CE certificate available 10 year guarante (2 years on electrical parts) Choose an electrical version or a mixed version, where the electrical element works in addition to the central heating system
    기술 사양
    • 특징 참조purmo-nevis-bathroom-radiators
    • 제품군Purmo
    • 제품분류Bathroom radiators
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-01-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료철
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
    • IFC 분류스페이스히터
    • UNSPSC 이름Radiators
    • UNSPSC 코드40101801
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 설명Radiators
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
    • OmniClass 번호23-33 15 21 13
    • OmniClass 제목Finned Tube Radiators
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    덴마크
    스웨덴
    올란드 제도
    핀란드