제품 게시
Santorini
Purmo

Santorini

별점 3.8/53.8(8 리뷰)
Straight lines of the Santorini model make its appearance timeless and classic. It is a perfect element of every bathroom. The Santorini A radiator is an excellent solution for those, who want to replace their old radiator with a new one without the need for modifi cations of piping. The model is available with right or left side connectors.
사양
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
기술 사양
  • 특징 참조purmo-santorini-bathroom-radiators
  • 제품군Purmo
  • 제품분류Bathroom radiators
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-21
  • 에디션 넘버3
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가오스트리아
  • 제조국가오스트리아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • UNSPSC 이름Radiators
  • UNSPSC 코드40101801
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 설명Radiators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 82 29
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Radiators
  • OmniClass 번호23-33 15 21 13
  • OmniClass 제목Finned Tube Radiators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

유럽 오세아니아 아시아
네덜란드
오스트레일리아
중국
독일
카자흐스탄
라트비아
러시아
루마니아
리투아니아
몰도바
벨기에
벨로루시
슬로베니아
영국
오스트리아
우크라이나
체코 공화국
크로아티아
폴란드
프랑스
헝가리